Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rossi
serie H Riduttori ad assi paralleli e ortogonali
R C2I 4000-6301 - Riduttori R C2I 4000-6301
Rossi
serie H Riduttori ad assi paralleli e ortogonali
R C2I 4000-6301 - Riduttori R C2I 4000-6301
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H_R_C2I_5000_UO1A_22.2_B3_____
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Numero identificazione
IDNR
Grandezza riduttore
GRANDEZZA [mm]
Esecuzione riduttore
ESECUZIONE [mm]
Rapporto di trasmissione
I [mm]
Forma costruttiva
FC [mm]
Esecuzioni albero lento cavo
ALCM [mm]
Rosetta albero lento cavo
RALC
Raffreddamento artificiale con ventola
RAV [mm]
Dispositivo antiretro
DA
Sistemi di fissaggio pendolare
SFP
OLIO
a
AA [mm]
A [mm]
A1 [mm]
A2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000
UO1A
19.70
B3
No
No
No
No
No
125
700
505
625
90
4001
UO1A
19.70
B3
No
No
No
No
No
125
700
505
625
90
4500
UO1A
22.70
B3
No
No
No
No
No
132
750
505
675
90
4501
UO1A
22.70
B3
No
No
No
No
No
132
750
505
675
90
5000
UO1A
22.20
B3
No
No
No
No
No
224
875
630
785
115
5001
UO1A
22.20
B3
No
No
No
No
No
224
875
630
785
115
5600
UO1A
25.40
B3
No
No
No
No
No
236
935
630
845
115
5601
UO1A
25.40
B3
No
No
No
No
No
236
935
630
845
115
6300
UO1A
28.60
B3
No
No
No
No
No
315
1080
770
970
115
6301
UO1A
28.70
B3
No
No
No
No
No
315
1080
770
970
115
Comprimi la tabella (10 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Rossi
- R C2I 4000-6301
Shorttext
Riduttori R C2I 4000-6301
Ultime modifiche
31.07.2025 16:17:02
Unità
Parole chiave
Riduttori
assi
ortogonali
paralleli
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties